具有 I2C 诊断和保护的 2.1MHz 4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

(正在供货) TAS6424Q1EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TAS6424 评估模块展现了市场上首个用于汽车信息娱乐系统的真 2.1Mhz 4 通道数字输入 D 类音频解决方案。TAS6424 的 2.1Mhz 开关频率可让客户显著降低电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。TAS6424 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率 (10% THD+N)。TAS6424 的宽泛电源电压能力(从 4.5V 到 26V)使其成为音响主机和外部放大器系统的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。TAS6424 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。TAS6424 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可简化系统设计、降低开发成本并缩短产品上市时间。TAS6424 EVM 具有光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)输入选项,并采用板载 USB-I2C 控制器进行 GUI 驱动的 EVM 评估。

特性
  • 2.1Mhz 开关频率
  • 通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 4 通道 25W/通道的功率 (10% THD+N)
  • I2C 诊断和保护
  • 符合 CISPR25 5 类辐射/传导干扰标准
  • 可选的输入有:光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TAS6424Q1EVM:
2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics & Protection Evaluation Module

$175.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1559 2016年 11月 9日 3,274
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15000 2017年 10月 20日 747
相关产品

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
DIR9001  96kHz Digital Audio Receiver  音频接口 
SN74LVC2G157  单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器  特殊逻辑 
TAS1020B  立体声 USB 音频接口  处理器 
TAS5414C-Q1  4 通道汽车数字放大器  音频放大器 
TAS5424C-Q1  4 通道汽车数字放大器  音频放大器 
TAS6422-Q1  TAS6422-Q1 25W、2MHz 数字输入、双通道汽车级 D 类音频放大器  音频放大器 
TAS6424-Q1  75W、2MHz 数字输入、4 通道汽车用 D 类音频放大器,具有负载突降保护和 I2C 诊断功能  音频放大器 
TAS6424L-Q1  27W、2MHz 数字输入 4 通道车用 D 类音频放大器  音频放大器 
TL760M33-Q1  汽车类单输出 LDO、500mA、固定电压 (3.3V)、负载突降保护  线性稳压器 (LDO) 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs