TAS5825MEVM

具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

TAS5825MEVM

立即订购

概述

TAS5825MEVM 展示了 TI 全新的数字输入 D 类闭环放大器 TAS5825M,后者可实现高达 192kHz 的采样速率,同时增强了处理能力。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PUREPATH-CMBEVM) 和 PurePath 控制台 3 软件 (PUREPATHCONSOLE) 配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5825M 器件,使用户能够使用多种处理流程评估采用单声道、立体声或 2.1 输出配置的系统。PVDD 电源是通过 TAS5825MEVM 提供的,并在 PUREPATH-CMBEVM 上调节为 5VDC 和 3.3VDC。PUREPATH-CMBEVM 为 TAS5825MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。

特性
  • 支持 96kHz/192kHz 输入采样率
  • 支持 2.0、单声道以及 2.1
  • 在 BTL 或 PBTL 模式下运行
  • PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
  • 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境

  • TAS5825M Evaluation board

扬声器放大器
TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TAS5825M EVM

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TAS5825MEVM — 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5825 Evaluation Module User's Guide 2017年 11月 30日
证书 TAS5825MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频