TAS5780MEVM

具有 96kHz 处理能力的 TAS5780M 数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

TAS5780MEVM

立即订购

概述

To get started:

Step 1: Hardware
Order TAS5780M Evaluation Module
For TAS5780M tuning and evaluation: order the PurePath™ Console Motherboard
If you intend to use Smart Amp features, order the Speaker Characterization Board for PurePath™ Audio Smart Amp

Step 2: Software
Request access to PurePath™ Console 3 and TAS5780M Software
If you intend to use Smart Amp features, request access to the learning board software

Step 3: Training
Download the TAS5780M Evaluation Module User’s Guide
If you intend to use Smart Amp features, download the Getting Started with Smart Amp Development app note

The TAS5780MEVM showcases the latest TI digital input class D closed loop amplifier TAS5780M. The EVM is used in conjunction with the PurePath Console Motherboard (PPCMB) and the PurePath Console 3 Software. There are two TAS5780M devices present on the EVM, which allows the user to evaluate the device in both stereo and mono mode. The PVDD supply is provided via the TAS5780MEVM and is regulated to 5 VDC and 3.3 VDC on the PPCMB. The PPCMB provides the I²S, I²C, and 3.3 VDC to the TAS5780MEVM.

特性
  • 支持 2.0、单声道以及 2.1
  • 支持 96kHz 输入采样率
  • 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
  • 通过用户指南和易于使用的 PC 软件提供支持
扬声器放大器
TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5780MEVM — 具有 96kHz 处理能力的 TAS5780M 数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TAS5780M Evaluation Module 2016年 12月 12日
证书 TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频