TAS5624ADDVEVM

TAS5624A 和 TAS5622A 评估模块

TAS5624ADDVEVM

立即订购

概述

TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM 显示了 TAS5622DDV 或 TAS5624DDV 集成电路功率级的最新版本。TAS5622 和 TAS5624 具有高性能、集成立体声反馈数字放大器功率级,专为在 TAS5622 每通道高达 165W 和在 TAS5624 每通道高达 200W 的条件下驱动 3Ω 扬声器而设计。它们仅需要无源解调滤波器来提供高效、高质量的音频放大效果。

EVM 可配置为 2 BTL 通道以进行立体声评估,或 1 PBTL (并行 BTL)通道以进行超低音扬声器评估。它与 TI USB 输入板 3 配合使用,可提供完整的立体声数字音频放大器系统,它包含数字输入 (S/PDIF)、模拟输入、PC 连接和 DAP 功能,例如数字音量控制、输入和输出混频器、自动静音、音调控制、响度、EQ 滤波器和动态范围压缩 (DRC)。具有用于功率级故障保护的配置选项。

特性
  • 立体声 PurePath Digital™ 评估模块。
  • 自包含保护系统(过流、过热、欠压和 PWM 输入缺失)。
  • EVM 配备 TI USB 输入板 3、连接电缆和用于连接至 PC 主机的 USB 电缆。
  • 用于 TI USB 输入板 3 的标准 I2S 和 I2C™/控制连接器。
  • 通过 TI USB 输入板 3 的单端立体声线路输入和 SP/DIF 音频输入。
  • 双面镀通孔 PCB 布局。
  • TAS5622-TAS5624DDVEVM 作为 TAS5624DDVEVM 运送,且已安装 TAS5624。要评估 TAS5622,请从我们的网站申请免费的 IC 样品。
  • 扬声器放大器
    TAS5622A 具有热增强性能的 125W 立体声、250W 单声道、12V 至 34V、PWM 输入 D 类音频放大器 TAS5624A 具有热增强性能的 150W 立体声、400W 单声道、12V 至 38V、PWM 输入 D 类音频放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A 和 TAS5622A 评估模块

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    评估模块 (EVM) 用 GUI

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    支持的产品和硬件
    下载

    SLOC265 TAS5558 GUI Files

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 16 五月 2012
    download TAS5558 GUI Files (zip)  — 2022 K

    校验和
    产品
    PWM 调制器
    TAS5558 具有 SRC 和 PWM 输出的 8 通道高清兼容音频处理器
    硬件开发
    评估板
    TAS5624ADDVEVM TAS5624A 和 TAS5622A 评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc265 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc265/sloc265.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC265. Please update any bookmarks accordingly.
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 TAS5624ADDVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    用户指南 TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) 2014年 5月 8日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频