TAS5411Q1EVM
TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM
TAS5411Q1EVM
概述
TAS5411Q1EVM 展示了 TI 用于远程信息处理系统、eCall 和仪表组系统的成本优化型 1 通道模拟输入 D 类音频解决方案。
- 借助 TAS5411 的高效率,远程信息处理系统可以依靠电池备用电源长时间运行。
- TAS5411 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 8W 的功率。
- TAS5411 的宽电源电压能力(从 4.5V 到 18-V)可通过多种电池管理拓扑提供附加的系统灵活性。
- TAS5411 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
- TAS5411 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可简化系统设计、降低开发成本并缩短产品上市时间。
- TAS5411Q1EVM 无需 I2C 初始化即可运行,并采用板载 USB-I2C 控制器进行 GUI 驱动的控制以及集成的诊断评估。
特性
- 90% 的效率和低静态电流
- 输出功率:8W(4Ω,10% THD+N,14.4V)
- I2C 负载诊断(短路、开路、直流输出)
- 40V 负载突降和过热保护
- 汽车 EMI 性能 (CISPR25 L5)
扬声器放大器
立即订购并开发
评估板
TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TAS5411Q1EVM User's Guide | 2015年 11月 6日 | |||
证书 | TAS5411Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |