SPRC900
TMS320C674x DSP 库
SPRC900
概述
TI C674x DSPLIB 是优化的浮点 DSP 函数库,针对使用 TMS320C674x 器件的 C 语言编程器。它包括使用 C 调用的、经汇编语言优化的通用信号处理例程。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程,您可以获得比使用标准 ANSI C 语言编写的等效代码更快的执行速度。另外,通过提供即用型 DSP 函数,TI DSPLIB 可以显著缩短 DSP 应用的开发时间。该软件包包含用于从多内核器件的 ARM 处理器上调用 DSP 函数的示例代码。
特性
下载:TMS320C674x DSP 库存档 | ||
版本 | Windows 下载 | Linux 下载 |
v1.1 | SPRC900a.zip | SPRC906a.gz |
v1.0 | SPRC900.zip | SPRC906.gz |