DC_DC_Buck:F280x DC-DC 降压转换器 SPRC229 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 状态 当前版本   版本日期   主机   操作系统  

SPRC229:
DC_DC_Buck: F280x DC-DC Buck Converter

ACTIVE v2.0   Jun 27, 2006   PC   Microsoft Windows 98, 2000, NT, XP  

描述

This system implements a set of incremental builds to build a DC-DC buck converter, using the high resolution PWMs on the TMS320F280x

特性
  1. Complete working reference design based on a modular s/w approach
  2. Offered in "C" source code
  3. Fully documented solution
  4. Includes incremental build system framework

相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F2801  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28015  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F28016  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2802  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2806  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2808  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2809  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章