F280x ACI3_3:3 相、含传感器、ACI 电机的间接磁通向量控制 SPRC207 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 状态 当前版本   版本日期   主机   操作系统   说明  

SPRC207:
F280x ACI3_3:Sensored Indirect Flux Vector Control of Three-Phase ACI Motor

ACTIVE v3.22   3-Feb-06   PC   Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP   F280x ACI3_3:Sensored Indirect Flux Vector Control of Three-Phase ACI Motor  

描述

Sensored FOC (Field Oriented Control) for a 3 phase ACI (AC induction) motor using a "low cost" current measurement method for closed loop torque control. Speed measurement is implemented using an "toothed" sprocket sensor. The inverter is driven based on a space vector PWM modulation technique. Based on TMS320C280x™/TMS320F280x™ DSP controllers.

特性
  • Complete working reference design based on a modular s/w approach
  • Offered in "C" source code
  • Includes Incremental Build system framework
  • Fully documented solution
  • F280x platform

相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TMS320C2801  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320C2802  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2802  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2809  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章