SPRC137

TMS320C6414/C6415/C6416 参考设计

SPRC137

下载

概述

TI provides a reference design with commonly used configurations that allow customers to get maximum performance effortlessly from TMS320C64x™ DSP based systems. For extreme high performance, an SDRAM only interface is designed to run at speeds up to 150 MHz. The reference design also includes a USB bridge and other common DSP attach circuitry. The designs are suitable for simple modular drop-in use, allowing the use of some, many, or all parts of the design.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

参考设计

SPRC137 TMS32064x DSP 参考设计

支持的产品和硬件
参考设计

SPRC137.1 TMS320C6414/C6415/C6416 参考设计

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6414 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 应用手册 TMS320C64x Reference Design 2004年 5月 12日
应用手册 TMS320C6416 DSP Hardware Designer's Resource Guide (Rev. B) 2005年 10月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频