SPRC100

TMS320C55x DSP 库

SPRC100

下载

概述

The DSP Library (DSPLIB) is a collection of high-level optimized DSP function modules for the C55x DSP platform. This source-code library includes C-callable functions (ANSI-C language compatible) for general signal processing math and vector functions that have been ported to C55x DSPs. The functions listed in the features section are specifically optimized for the C55x DSPs.

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持的产品和硬件

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320VC5501 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 300MHz TMS320VC5502 定点数字信号处理器 TMS320VC5503 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz TMS320VC5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320VC5506 低功耗 C55x 定点 DSP - 108MHz TMS320VC5507 定点数字信号处理器 TMS320VC5509A 定点数字信号处理器 TMS320VC5510A 定点数字信号处理器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMS320C55x DSP Library Programmer's Reference (Rev. J) 2009年 1月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频