C28x 定点数学函数库 SPRC085 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 状态 当前版本   版本日期   操作系统   主机  

SPRC085:
C28x Fixed-Point Math Library

ACTIVE v1.0   10/21/2005   Win95/98/2000/ME/NT/XP   PC  

描述

Fixed-point math library (QMATH) contains highly optimized, fixed point math/trigonometric functions that are developed as an easy-to-use library, which has to be linked to the user's application. The following table summarizes the set of functions that are defined in this library.

Note:

  • Documentation of Math Modules is archived in the self-extracting zip file, and the pdf files can be found in c:\tidcs\c28\dsp_tbox\qmath\doc directory.
  • Software Test Bench (STB) support library must be downloaded to use the STB examples.


相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TMS320C2801  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320C2802  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2802  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2809  TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章