SN65LVDS4EVM

SN65LVDS4 评估模块

SN65LVDS4EVM

立即订购

概述

SN65LVDS4 评估模块

特性
  • SN65LVDS4EVM 主板特性
  • 信令速率高达 500 Mbps 的差动线路接收器
  • 使用 1.8V 或 2.5V 内核电源运行
  • 可提供基于外部 VDD 引脚的输出电压电平
  • 可让系统设计师在输入时通过 SMA 连接器、在输出时通过 SMA 或高阻抗探针连接 50Ω 同轴电缆。
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65LVDS4 500Mbps LVDS 单路高速接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 SN65LVDS4 Evaluation Module 2011年 7月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频