SN65CML100EVM

SN65CML100 评估模块]]

SN65CML100EVM

立即订购

概述

The EVM allows evaluation of operation of theSN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can beobserved across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.

特性

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65CML100 1.5Gbps LVDS/LVPECL/CML 至 CML 转换器/中继器 SN65LVDS100 2Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVDS 缓冲器、中继器和转换器 SN65LVDS101 2Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVPECL 中继器/转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65CML100EVM — SN65CML100 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 2002年 11月 11日
证书 SN65CML100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 SN65LVDx10x Differential Translator/Repeater 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2015年 7月 20日
数据表 1.5-Gbps LVDS/LVPECL/CML-to-CML Translator/Repeater 数据表 2002年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频