SN6505A 适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器评估模块 (160kHz CLK)

(正在供货) SN6505AEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The evaluation module (EVM), featuring the SN6505A transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.

特性
  • Low-noise 1-A transformer driver for isolated power supplies, 160-kHz internal clock
  • 5-V input, 5-V output isolated power
  • Simple rectifier circuit along with low droput (LDO) regulator gives rectified voltage of 5 V
  • Provision for feeding external clock to the device
  • EVM tested for device functionality; user's guide allows designer to evaluate their design


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

SN6505AEVM:
SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2039 2016年 9月 26日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2209 2015年 12月 10日 830
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
SN6505A  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs