SN6501-MULXFMR-EVM

用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器

SN6501-MULXFMR-EVM

立即订购

概述

SN6501-Multi-Xfmr EVM 配置有五个独立的电路,提供了使用 +3.3Vdc 或 +5.0Vdc 输入进行操作的选项,并提供了五个隔离型 3.3Vdc +5.0Vdc 输出之一。其中两个电路包含 LDO 以调节输出。这五个配置包括无 LDO 的 3Vdc 至 3Vdc、无 LDO 的 5Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc 和有可选 LDO 输出的 3Vdc/5Vdc 至 3Vdc/5Vdc。

特性
  • 用于小型变压器的推挽驱动器
  • 单 3.3V 或 5V 电源
  • 高初级侧电流驱动
  • 低整流输出波纹
  • 变压器驱动器
    SN6501 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6501-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    SN6501-MULXFMR-EVM — 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 3
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    数据表 SN6501 用于隔离电源的变压器驱动器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 2月 21日
    证书 SN6501-MULXFMR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide 2012年 11月 12日

    相关设计资源

    硬件开发

    评估板
    SN6507DGQEVM 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频