SMARTRF06EBK
SmartRF06 评估板
SMARTRF06EBK
概述
SmartRF06 评估板套件包含一个 SmartRF06EB。SmartRF06EB 旨在与 CC2538EM 配合使用,用于进行无线电性能测试和软件开发。
SmartRF06EB 具有集成式 XDS100v3 调试探针,允许下载和调试 CC2538 器件上运行的软件。IAR Embedded Workbench for ARM 和 Code Composer Studio (CCS) 均支持该调试器。也支持其他 IDE 和调试器代理。
SmartRF06EB 用户指南介绍了该电路板的更多详细信息。该指南介绍如何安装驱动程序、您可以在该电路板上找到的外设以及所有器件是如何连接到射频评估模块的。
特性
- 用于调试和闪存编程的 XDS100v3
- UART 反向通道(通过 USB)
- 便于探测和试验的破孔连接器
- 用作稳定和低噪声电源的可调电压稳压器
- 用于演示应用的加速计和光传感器
- 支持片外数据存储的 SD 卡座
- 用户界面的 LCD、按钮和 LED
低功耗 2.4GHz 产品
立即订购并开发
SMARTRF06EBK — SmartRF06 评估板
CC2538-SW — CC2538 Foundation Firmware
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
评估板
发布信息
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | SmartRF06 Evaluation Board User's Guide (Rev. B) | 2017年 3月 13日 | |||
证书 | SMARTRF06EBK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | Why Sub-1 GHz | 2016年 7月 13日 | ||||
白皮书 | 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network | 2014年 10月 28日 |