PMP9761

高效备用电源参考设计

PMP9761

设计文件

概述

此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和一个备用电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63060 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。

特性
  • 宽泛的可用备用电容器电压范围 (2.5-12V) 可产生较小的备份电容和解决方案尺寸
  • 从主电源无缝转换到备用电源运行
  • 可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸
  • 输出功率高达 10 瓦
  • 小型、高效单转换器解决方案
  • 支持连接到弱电源的脉冲式负载
输出电压选项 PMP9761.1
Vin (Min) (V) 4.75
Vin (Max) (V) 5.25
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC98.PDF (670 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC99.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC830.ZIP (172 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCA0.PDF (302 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)

TPS630602.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Providing an orderly shutdown of PLCs PDF | HTML 2015年 5月 14日
应用手册 High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频