PMP9750

400VDC 输入、28V/9A 输出、紧凑型高效 CLL 谐振转换器参考设计

PMP9750

设计文件

概述

PMP9750 是一种 CLL 谐振转换器参考设计,输入电压为 400VDC,输出电压为 28V/9A。与 LLC 系列谐振转换器不同,PMP9750 中使用的 CLL 谐振转换器利用其输出电感器最小化谐振槽的尺寸。凭借谐振控制器 UCC25600 和桥式驱动器 UCC27714,PMP9750 峰值效率高达 95.7%。

特性
  • 400VDC 输入至 28V/9A 输出
  • 利用紧凑、高效的 CLL 谐振转换器
  • 包含测试数据
  • 电路板尺寸:宽 x 长 x 高 = 2.05 英寸 x 3.8 英寸 x 1.21 英寸
  • 峰值效率达到 95.7%
输出电压选项 PMP9750.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 9
Output Power (W) 252
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY5.PDF (1302 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIF7.PDF (162 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIF8.PDF (140 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIF9.PDF (74 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIG1.ZIP (742 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBA8.ZIP (480 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIG0.PDF (420 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9750 Test Results 2015年 10月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频