PMP9720
48V-60Vdc 输入、12V/150W 有源钳位正向 - 参考设计
PMP9720
概述
此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/13A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18532Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该设计实现超过 95% 的最大负载效率。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流器简化栅极驱动电路。
特性
- 高效率(超过 95%)
- 产生稳压 12V 总线,适用于电信和服务器应用
- 小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)
- 自驱动同步整流器可降低驱动复杂性
输出电压选项 | PMP9720.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 47 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 13 |
Output Power (W) | 156 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9720 Test Results | 2014年 9月 18日 |