PMP9700

参考设计 - 高效双相同步降压提供 300W

PMP9700

设计文件

概述

此两相同步降压转换器的输入工作电压为 24VDC 并提供 15V@20A 输出。此设计的工作频率为 300KHz(每相),提供小尺寸和大于 96% 效率。

特性
  • 12A 负载时的工作效率达 97%
  • 电路板长度大约 94 mm
  • 由于采用两相工作模式,因此可减小组件尺寸
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9700.1
Vin (Min) (V) 23
Vin (Max) (V) 25
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 300
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU941.PDF (3057 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREF7.PDF (139 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREF8.PDF (34 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA66.ZIP (190 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM251194.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9700 Test Results 2015年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频