PMP9616

参考设计 - TPS2490,采用 TI 1.4 代 NexFET 的 12V 输出 60A 热插拔控制器

PMP9616

设计文件

概述

此电路为热插拔设计,使用具有功率限制功能的 TPS2490 热插拔控制器和两个 30V CSD17570Q5B NexFET。此系统可用于安全服务器中,允许在系统正常运行时插入线路卡。使用 dV/dt 控制实现了恒定电流启动,从而使浪涌电流保持在 1A 和 2A 之间。

电路可位于线路卡一面的内部。

Vin = 12V,ILoad = 60A

特性
  • 完整设计并通过测试
  • 面向服务器应用的参考设计
  • 在 5x6mm QFN 中拥有 30V 0.56mΩ(10V Vgs 时的典型值)CSD17570Q5B
输出电压选项 PMP9616.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 720
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Hot Swap
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU731.PDF (546 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCI5.PDF (51 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCI6.PDF (234 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCI7.PDF (21 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC866.ZIP (221 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD17570Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.92mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2490具有功率限制和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9616 Test Results 2015年 1月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频