PMP9594
基于 PSR 反激式 BJT 开关并具有自动检测功能的 85-265VACin、5V/1.5A AC/DC USB 充电器
PMP9594
概述
此参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 5V/1.5A 输出,效率超过 78%。此设计采用了有助于避免使用光耦合器和次级侧调节组件的 UCC28722 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器,并通过利用双极电源开关提供进一步的成本节约。另外,此设计通过 TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关为大多数智能手机和平板电脑进行安全充电。在此设计中,UCC28722 的节能特性使其在插入到墙壁上且 USB 端口未连接任何器件时,功耗不到 50mW。
特性
- 满负载 (5V/1.5A) 时的效率大于 78%
- 无负载时的待机功耗小于 50mW
- UCC28722 的恒定电流调节特性可确保输出短路保护
- TPS2511 的自动检测特性可监控 USB 数据线路,实现对兼容 USB 设备的充电
- TPS2511 的可编程限流功能提供了额外一层保护
- 快速启动
输出电压选项 | PMP9594.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9594 Test Results | 2014年 10月 10日 |