PMP9484

具有升压转换器的高效紧凑型 100W 汽车类放大器参考设计

PMP9484

设计文件

概述

PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:
1.) 采用 LM5122 控制器 IC 的高效单相同步升压转换器。此设计接受 7.5Vin 至 20Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 24V 输出,并且能够为负载提供 5A 连续电流。峰值效率高达 98%。
2.) 采用 TPA3116D2 D 类器件的 50W+ 50W 立体声音频放大器
3.) 极低成本立体声转换为低音炮低音输入

特性
  • 升压同步整流,可实现极高效率
  • LM5122 占用超小面积
  • 实际功率级与高效 D 类放大器组合
  • 设计具有单扬声器(低音炮)、双扬声器(立体声)支持
  • 面向汽车应用的低输入电压支持
输出电压选项 PMP9484.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU563.PDF (3864 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAS4.PDF (698 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAS5.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC652.ZIP (375 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TAS5404-Q1具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车类 26W、4 通道、6V 至 18V 模拟单端输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3116D250W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,带 SpeakerGuard™

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3116D2-Q1汽车类 50W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3118D2-Q1汽车类 30W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM324A四通道、30V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9484 Test Results 2014年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频