PMP9457
符合 CISPR 22 B 类的宽输入电压同步降压转换器参考设计
PMP9457
概述
符合 CISPR 22 B 类标准的此参考设计在 75x86mm 电路板尺寸中采用了 LM46002。此设计采用同步降压稳压器 LM46002 来生成 3.3V 电压。输入电压范围介于 4.5V 到 45V 之间,适用于 24V 工业电源。
特性
- LM46002 60V/2A 同步降压稳压器
- 4.5-60V 工作输入电压范围
- 符合 CISPR 22 传导发射标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9457 Test Results | 2014年 9月 9日 |