PMP9398
CISPR 25 5 类 6.6W 额定功率的汽车类电源设计
PMP9398
概述
此 PMP9398 参考设计是针对汽车应用的传导 EMI 优化 6.6W 电源设计。该设计采用 SIMPLE SWITCHER® LM46002 同步降压稳压器,提供 3.3V(最大 2A)输出。输入电压范围介于 4.5V 到 60V 之间,适用于 12V 汽车电池电源。该参考设计具有输入 EMI 滤波级,传导 EMI 经过 CISPR 25 汽车 EMC 标准测试。此设计与 5 类传导发射标准兼容。
特性
- CISPR 25 5 类传导发射标准符合性。
- LM46002 60V/2A 同步降压稳压器
- 4.5-60V 工作输入电压范围
- 用于抑制传导发射的输入 EMI 滤波器
- 可实现更佳 EMI 性能的优化布局
- 6.6W 电源设计,十分适合 12V 汽车电池系统
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
更多文献资料 | SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) | 2016年 2月 8日 | ||||
测试报告 | PMP9398 Test Results | 2014年 4月 9日 |