PMP9387

PMP9387 针对 OLED 面板手机屏幕的电源而设计

PMP9387

设计文件

概述

基于 LM46002 的同步降压转换器,具有 24V 输入电压和 2V 至 19V 宽输出电压范围:对外部 DAC 电压进行加权电压控制,最大负载为 1A,最高效率为 96%。当负载大于 20% 时,电压调节精度在 2% 以内。

特性
  • 轻载效率高
  • 可调频率
  • 内部补偿
  • 电源正常状态标志
  • 输出短路保护
  • 宽输入电压并通过外部 DAC 电压调节输出电压
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU898.PDF (1498 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE10.PDF (64 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE11.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA34.ZIP (320 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9387 Test Results 2015年 4月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频