PMP9332
6V-16V 输入转换为 12V/4A 输出,宽输入电压 SEPIC 转换器
PMP9332
概述
这是一款工作输入电压范围为 6V 至 16V 的宽输入电压 SEPIC 转换器,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 4A 电流。
输出电压选项 | PMP9332.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9332 Test Results | 2014年 2月 26日 |