PMP9166

3.3V 输入、-0.5V/0.9A 输出、同步降压升压

PMP9166

设计文件

概述

This reference design uses the TPS54218 in a synchronous buck-boost configuration to generate a negative 0.5V output from a 3.3V input. Switching at 1MHz, the total solution size is extremely compact. An external LM4040 reference provides a precision pull-up voltage and is necessary to regulate the output at a voltage level that is lower than the internal reference of the controller.

输出电压选项 PMP9166.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) -.5
Iout (Max) (A) .9
Output Power (W) .45
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA09.PDF (1231 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB91.PDF (100 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB92.PDF (78 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC549.ZIP (158 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVUA10.PDF (140 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS542182.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9166 Test Results 2013年 11月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频