PMP9097

低成本反向降压/升压转换器从 +32V 输入为发送器提供 -5A/100mA

PMP9097

设计文件

概述

This inverting buck-boost converter implements a low cost integrated FET buck controller to generate a negative output voltage. The converter is designed with low cost and small area in mind.

输出电压选项 PMP9097.1
Vin (Min) (V) 28
Vin (Max) (V) 34
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) .1
Output Power (W) .5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA22.PDF (1158 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRBA6.PDF (32 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRBA7.PDF (195 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54160具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9097 Test Results 2013年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频