PMP9087

使用 UCC28710 的通用 AC-DC 降压转换器

PMP9087

设计文件

概述

The PMP9087 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltage (85Vac to 265Vac) to a 12V/200mA DC output with UCC28710 controller. High efficiency and circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology.

输出电压选项 PMP9087.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAQ6.PDF (1130 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAH3.PDF (76 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAI4.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC511.ZIP (186 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9087 Test Results 2013年 9月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频