PMP9045

85VAC-265VAC 输入、5V/7.5W 低成本、小尺寸反激

PMP9045

设计文件

概述

恒定电压/恒定电流电源在 1.5A 输出情况下生成 5V,10% 负载时平均效率为 80%(效率大于 76%),空载功率小于 30mW。设计采用初级侧调整 (PSR) 和集成的反激式开关。该设计的组件数量少、成本低,可用于 PDA、平板电脑、相机和手机的 USB 类型电源。

特性
  • 初级侧调整 (PSR)
  • +/- 5% 电压调节
  • +/- 5% 电流调节
  • 低待机电源
  • 谷底开关
  • 高电压启动
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU254.PDF (557 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC316.ZIP (1367 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR452.PDF (73 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR453.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9045 Test Results 2014年 3月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频