PMP9044

具有双极晶体管的用于通用三相交流输入的初级侧稳压反激

PMP9044

设计文件

概述

The PMP9044 reference design uses the UCC28720 primary-side regulated flyback controller to generate a 3.3V/0.5A output from a 3-phase univeral AC input. A bipolar transistor is used as the switch on the primary side to minimize the circuit cost.

输出电压选项 PMP9044.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAQ4.PDF (1564 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAH1.PDF (97 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAH2.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC489.ZIP (180 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28720适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9044 Test Results 2013年 9月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频