PMP8944
18V-30V 输入、24V/6.25A 有源钳位正向
PMP8944
概述
This reference design provides a regulated and isolated 24Vdc at 150W from an 18Vdc-60Vdc input with greater than 94% efficiency. This design uses the UCC2897A active clamp controller with synchronous rectifiers for an efficient, yet cost effective solution.
输出电压选项 | PMP8944.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 6.25 |
Output Power (W) | 150 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8944 Test Results | 2013年 4月 29日 |