PMP8757

USB 电话充电器 (5V/1A)

PMP8757

设计文件

概述

此设计展示了用于 5V1A 墙壁式充电器的低成本解决方案。通过使用初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28700,可实现低于 30-mW 的空载功率,从而符合五星额定功率。总尺寸压缩为 22.5mm(长)X 20mm(宽)x 20mm(高)。

输出电压选项 PMP8757.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA59.PDF (762 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR989.PDF (20 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR990.PDF (189 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8757 Test Results 2012年 11月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频