PMP8735

144VAC - 253VAC 输入电压、10.5W 准谐振反激

PMP8735

设计文件

概述

PMP8735 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器从 144VAC 至 253VAC 输入电压产生 5V@2.1A 输出。

输出电压选项 PMP8735.1
Vin (Min) (V) 144
Vin (Max) (V) 253
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU406.PDF (852 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR416.PDF (132 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR417.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8735 Test Results 2014年 3月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频