PMP8715
9V 至 14V 输入、3.3V/0.3A 降压转换器,采用开关频率为 398 kHz 的陶瓷输出电容
PMP8715
概述
This design is a buck converter for automotive as well as for non-automotive applications. It delivers an output voltage of 3.3V @ 0.3A at an input voltage range of 9-14V. It can withstand input peaks up to 40V.
输出电压选项 | PMP8715.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | .99 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8715 Test Results | 2013年 11月 20日 |