PMP8656
提供 8.0V/2.0A 的汽车类 sepic 转换器
PMP8656
概述
This design is a sepic converter for automotive applications covering an input voltage range of 3..35V. It provides an output voltage of 8.0V @ 2.0A.
输出电压选项 | PMP8656.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 35 |
Vout (Nom) (V) | 8 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8656 Test Results | 2013年 9月 19日 |