PMP8632
采用 UCC28700 的 8W 初级侧稳压反激
PMP8632
概述
此设计是一种初级侧调节反激式设计(无光耦合器),具有次级侧同步整流,其输入电压范围为 85VAC 至 240VAC。其提供 5.0V@1.6A 输出。
输出电压选项 | PMP8632.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 240 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.6 |
Output Power (W) | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8632 Test Results | 2014年 2月 26日 |