PMP8631
具有 5V 输入和 1.3V/600mA 输出的降压转换器
PMP8631
概述
This design is a non-synchronous buck converter which operates at 5.0V input voltage and provides 1.3V @ 600mA. For comparisson of the size of the passive components and the performance, one converter is running at 1.6 MHz, the other one at 3.0 MHz.
输出电压选项 | PMP8631.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.3 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | .78 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8631 Test Results | 2013年 9月 19日 |