PMP8590
集成 FET、初级侧稳压、隔离式反激;通用输入、24V/250mA 输出的参考设计
PMP8590
概述
PMP8590 电源提供始于通用电源的 24V@250mA。UCC28910 是初级侧调节的准谐振控制器。它具有内部 700V FET,为隔离型反激式转换器实现更为简单的解决方案。
特性
- 满负载时效率高于 82%
- 10% 负载时效率高于 70%
- 内部 700V FET
- 设计简单
- 初级侧调整(无光耦合器)
输出电压选项 | PMP8590.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 256 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8590 Test Results | 2014年 10月 15日 |