PMP8581
采用TO-220 封装的微型同步降压转换器参考设计
PMP8581
概述
This design is a tiny synchronous buck converter which can be used either for 3.3V or 5.0V output voltage and a maximum current of 600mA. It has the same size like a TO-220 package and can directly replace linear regulators like the well-known uA7805.
输出电压选项 | PMP8581.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8581 Test Results | 2013年 9月 19日 |