PMP8555
简约的隔离式反激通用输入电压、5.2V/200mA 输出的初级侧稳压参考设计
PMP8555
概述
设计具有组件数少、成本低的隔离式反激,可将通用电源 (85Vac…275Vac) 转换为 5.2V@200mA。控制器 UCC28700 的初级侧调整使环路的关闭无需光耦合器。
特性
- 低组件数
- 低成本
- 设计简单
- 不需要光耦合器
输出电压选项 | PMP8555.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 5.2 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 1.04 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8555 Test Results | 2014年 10月 15日 |