PMP8522

高功耗 LED 驱动器 (3.0A @ 18-26V)

PMP8522

设计文件

概述

This design is a LED driver for automotive applications. It has dimming capability (60 Hz @ 0.1-4ms on-time) and is thermally designed to work with a maximum duty cycle of 25%.

输出电压选项 PMP8522.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 66
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU221.PDF (1345 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR193.PDF (62 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR194.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

LM3423具有串联 DIM FET 驱动器和故障标志功能的 N 沟道恒流 LED 驱动器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8522 Test Results 2013年 2月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频