PMP8471
用于高输入电压(最大 415 Vac)应用的 QR 反激转换器
PMP8471
概述
PMP8471 has been designed as a smart meter power supply for high input voltage application. PMP8471 can sustain input voltage up to 415Vac. The flyback coupled-inductor is designed to supply two 12V outputs each with 300mA nominal output current.
输出电压选项 | PMP8471.1 | PMP8471.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 184 | 184 |
Vin (Max) (V) | 415 | 415 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 12 |
Iout (Max) (A) | .3 | .3 |
Output Power (W) | 3.6 | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8471 Test Results | 2013年 5月 17日 |