PMP8408

用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器

PMP8408

设计文件

概述

该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • 高效率 (90%)
  • 适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出
  • 具有同步整流器的隔离式反激
  • 小尺寸解决方案
  • 将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用
  • 此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计。
输出电压选项 PMP8408.1 PMP8408.2 PMP8408.3
Vin (Min) (V) 36 36 36
Vin (Max) (V) 57 57 57
Vout (Nom) (V) 3.3 5 10
Iout (Max) (A) 1.5 1 .2
Output Power (W) 4.95 5 2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA89.PDF (1933 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA09.PDF (55 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR184.PDF (102 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA10.PDF (140 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC430.ZIP (314 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23785B高功率、高效 PoE 受电设备 (PD) 和 DC 至 DC 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8408 Test Results 2013年 1月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频