PMP7931

标称输入电压为 12V,输出电压为 50V/0.8A 的隔离型反激转换器 - 参考设计

PMP7931

设计文件

概述

PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。

特性
  • 隔离式输出
  • 高升压比率
  • 良好的负载和线路调节性能
  • 90% 的峰值效率
  • 40W 隔离型反激式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU625.PDF (571 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBK0.PDF (29 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBK1.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBK2.ZIP (471 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7931 Test Results 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频