PMP7466
采用 NexFET 电源块且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 30A 负载点参考设计
PMP7466
概述
PMP7466 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 30A POL 解决方案,其尺寸为 1" x 1.075" (25.4mm x 27.3mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87350。它还能为大电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 30A 或单路 60A 输出。它适用于数字高密度大电流电源轨 (<60A)。
特性
- 8V 至 14V 输入,2.5V/30A 和 1.5V/30A 输出
- 1.5V 输出电压、300kHz 条件下的峰值效率为 93.7%
- 总解决方案尺寸:1"x1.075" (25.4mmx27.3mm)
- 可选择单路 60A
- 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 | PMP7466.1 | PMP7466.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 2.5 | 1.5 |
Iout (Max) (A) | 30 | 30 |
Output Power (W) | 75 | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7466 Test Results | 2017年 12月 14日 |