PMP7391

380VDC 输入、24V/170W 有源钳位正向

PMP7391

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC2894 来控制可从 380VDC 输入生成隔离型 24V/7A 的有源钳正向转换器。此电源旨在与 PFC 升压前端配合使用,需要 12V 的外部偏置电压以便在初级侧发挥辅助作用。此电源在满负荷的条件下效率可达到 91% 以上。

特性
  • 91% efficiency
  • Clamped drain voltage for reduced emissions
  • Compact form factor 64 mm x 90 mm (2.5 in x 3.5 in)
输出电压选项 PMP7391.1
Vin (Min) (V) 320
Vin (Max) (V) 380
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 7
Output Power (W) 168
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU909A.PDF (1606 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR863A.PDF (166 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR862A.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKK4.PDF (167 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKK5.PDF (2430 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2894具有 N 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 16V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7391 Test Results (Rev. A) 2016年 2月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频