PMP7390

双端口汽车USB充电器参考设计

PMP7390

设计文件

概述

通过采用 TPS40170 PWM 降压控制器,此电源管理参考设计以其小外形规格提供 5V 稳压输出来为 2 个 USB 端口供电,其中每个端口 2.1A(共 4.2A)。此设计经优化后采用 12V 额定输入,可接受 8-60V。

特性
  • 采用 TPS40170,输入电压 8 至 60V(额定 12V),输出 5V/4.2A
  • 外形规格符合 UL 2089 和 ANSI/SAE J563
  • 每端口一个 TPS2511,满足 BC1.2 关于 DCP 的要求
  • 满足 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多种器件充电
  • 此参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 PMP7390.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4.2
Output Power (W) 21
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous^USB Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU955.PDF (1333 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR898.PDF (33 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR899.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC361.ZIP (326 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUU956.PDF (24 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7390 Test Results 2012年 5月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频