PMP7371

用于 iPad 和 iPhone 设备的 12V 直流输入、2.1A USB 充电器

PMP7371

设计文件

概述

此参考设计采用 12Vdc 的输入(最大值为 20V),可生成 5V/2.1A 的输出,用于为智能手机和平板电脑充电。TPS54240 为 DC/DC 转换提供了经济而高效的解决方案。TPS2561A 具有高精度的电流限制作用,以防止在过载的情况下对器件充电。CSD25302 提供门控锁存器,可在输出过压的情况下起保护作用。

特性
  • 完整的 USB 充电解决方案
  • TPS54240 提供低成本但高效率 (~90%) 的直流/直流转换。
  • TPS2561A 提供精密的限流功能来保护设备免受过载情况的影响。
  • 此设计采用闩锁式输出过压保护。
输出电压选项 PMP7371.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU914.PDF (3470 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRAX4.PDF (36 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRAX3.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC320.ZIP (249 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUU915.PDF (69 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561A高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
降压转换器(集成开关)

TPS54240具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7371 Test Results 2012年 3月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频